Przewód silnikowy chainflex® CFCRANE PUR

Model wycofywany z produkcji
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Dla największych obciążeń i wydajności
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: średnia
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa