Łożyska wieńcowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych są przeznaczone do zastosowań obrotowych w budowie urządzeń i maszyn. Łożysko wieńcowe igus nie wymaga smarowania, jest odporne na korozję i nie wymaga konserwacji oraz nadaje się do zwiększonych obciążeń. Idealnie nadaje się między innymi do gramofonów, paneli sterowania, technologii pakowania, mebli i technologii medycznej. Dzięki niskiej masie i płynnej pracy nasze rozwiązania nadają się również do wrażliwych środowisk. W naszym sklepie można filtrować łożyska wieńcowe według rozmiaru, materiału kulek, obciążenia i zakresu temperatur. Możesz sprawdzić cenę i dostępność oraz pobrać dane CAD. Wiele wariantów jest dostępnych z magazynu i gotowych do szybkiej wysyłki. Łożysko wieńcowe xiros jest oparte na zoptymalizowanych trybologicznie polimerach, które nie wymagają zewnętrznego smarowania i są również idealne do stosowania w przemyśle spożywczym. Pozwala to uniknąć zabrudzeń, ograniczyć przestoje i kosztowne prace konserwacyjne. Wybierz łożysko wieńcowe już teraz w sklepie igus i skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie tworzyw sztucznych. Niestandardowe rozwiązania, specjalne średnice i specjalne konstrukcje są również dostępne na życzenie.