Łożyska w oprawie xiros®, materiały odpowiednie do kontaktu z żywnością, kulki ze stali nierdzewnej

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Do wałków Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Prosty montaż dzięki zintegrowanym gwintom
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał łożyska: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa