Płyty iglidur® X w formie pasków

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Temperatura pracy ciągłej od -100 do +250°C
  • Wyjątkowo wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Spełnia wymagania przeciwpożarowe Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Wybierz standardową długość 1 000 mm lub zamów przycięte na wymiar od 100 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPX-06-160
6
160

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa