Różne branże przemysłu wymagają różnych rozwiązań. Bez względu czy jest to inżynieria mechaniczna, produkcja samochodów czy branża produkcji robotów - igus® oferuje wsparcie dostosowane do aplikacji specjalnych.
igus® posiada lata doświadczenia oraz wielu specjalistów konsultantów z mnóstwa branż. To jest jedynie fragment. Jeżeli Twoja branża nie figuruje na naszej liście, daj nam znać. Z przyjemnością Ci pomożemy.
Łatwość projektowania z igus®:
Bezsmarowe i spełniające wymogi FDA elementy maszyn dla branży opakowaniowej.
Do stosowania w najbardziej wymagających warunkach
Wysokowydajne polimery do zastosowań w łaźniach publicznych i basenach
Czystość i oszczędność wagi
Lekkie o wysokiej nośności
Niewymagające smarowania oraz bezobsługowe produkty do przemysłu budowy statków.
Klasa ISO 1 dla wielu produktów.
Komponenty lub gotowe systemy.
Odporne na warunki atmosferyczne, bezobsługowe i oszczędzające miejsce komponenty do turbin wiatrowych i ich zakładów produkcyjnych
Temperature- and splinter-proof, quickly installed, durable: energy supplies, special cables and storage technology for glass production and ‑processing
Rozwiązania do stosowania w ekstremalnych warunkach.
Doskonałe w najmniejszym szczególe. Twoje instrumenty stają się bezobsługowe z łożyskami polimerowymi igus®
Pompy, zawory i armatura bez smarowania.
Lekkie i wytrzymałe dzięki tworzywom sztucznym i aluminium.
Odporne na słoną wodę oraz odpowiednie na każdą pogodę.
Niezwykle trwałe i odporne na wibracje, niskie temperatury, ciepło, brud: zasilanie i technologia łożyskowa dla koparek, platform wiertniczych itp.
Zastąp systemy stalowe.
Systemy łatwe w montażu.
Rozwiązania produktowe dla technologii automatów vendingowych: W 100% bezsmarowe; ciche, niezawodne o długiej żywotności
Rozwiązania do zastosowań morskich i obiektów portowych
Wytrzymałe, lekkie, bezsmarowe i bezobsługowe: osiągnięcie wyższej wydajności amortyzatorów przednich, hamulców, zaworach przepustnic z polimerowymi łożyskami ślizgowymi
Niekorodujące elementy maszyn.
Nowoczesne elementy zapobiegają awariom.
Odporne na słoną wodę.
Inteligentne systemy zasilania.
Rozwiązania igus® dla maszyn przy produkcji opon
Do 95% mniejsze zużycie.
Rozwiązania chronione przed wiórami pomagają obniżyć wymagania w zakresie konserwacji.
Odporne na pył ciśnieniowy oraz papierowy.
Rozwiązania dla trudnych warunków pracy, takich jak brud, drgania i wysokie obciążenia krawędziowe: osiągnij nawet ośmiokrotnie dłuższą żywotność dzięki bezsmarowym, polimerowym łożyskom ślizgowym
Higieniczne i spełniające wymogi FDA elementy do maszyn rozlewniczych.
Lekkie łożyska ślizgowe oraz systemy zasilania.
Wysokowydajne tworzywa sztuczne wykonane ze spełniających wymogi FDA komponentów dla przemysłu spożywczego
Czyste i bezobsługowe rozwiązania z tworzyw sztucznych dla łożysk i zasilania
Produkty stosowane przy przetwarzaniu obrazu.
Rozwiązania dla technologii systemów przeładunkowych - odporne na korozję i zabrudzenia, chemikalia oraz wysokie temperatury.
Do stosowania w robotach 6-osiowych.
Wykorzystaj motion plastics® i wyposaż roboty usługowe dla szerokiego zakresu zastosowań.
Niska masa, cicha praca oraz bezsmarowa regulacja.
Niezawodna i bezobsługowa alternatywa dla systemów zasilania szynoprzewodami, firanami oraz bębnami kablowymi: e-prowadniki dla wszystkich rodzajów suwnic oraz dźwigów.
Rozwiązania w zakresie zasilania i przewody do suwnic wewnętrznych oraz pomostowych: dostosowane, wyjątkowo trwałe, łatwe w utrzymaniu
Elementy odporne na korozję oraz czynniki atmosferyczne.
Oferujemy nie tylko ekonomiczne kosztowo przewody do aplikacji pracujących w ruchu (oraz statycznej instalacji), ale także dopasowane systemy zasilania umożliwiające podłączenie szafy sterowniczej do maszyny.
Systemy zasilania igus® od lat dzień w dzień udowadniają swoją niezawodność.
Cicha praca, niski poziom drgań oraz samosmarowość.
Polimerowe łożyska pracujące na sucho zamiast rozwiązań metalowych wymagających smarowana:
40% kosztów, 80% masy i 100% oszczędności w zakresie konserwacji
System modułowy dla sliderów kamerowych.
Niemagnetyczne, higieniczne, bezsmarowe.
Rozwiązania zapewniające bezawaryjność procesów magazynowych
Ekonomiczne systemy do automatyzacji zadań.
Tutaj można znaleźć wybór maszyn, w których możliwe jest zastosowanie produktów igus®.
Systemy e-prowadnikowe oraz przewody chainflex® firmy igus® przekonują długą żywotnością, nawet w warunkach narażenia na wióry powstające w centrach obróbczych CNC.
Wykorzystanie łożysk ślizgowych z tworzywa sztucznego ośmiokrotnie przedłuża żywotność, również w przypadku ciągników rolniczych.
Jako że przemysł coraz częściej wykorzystuje drukarki wielkoformatowe i plotery, ich niezawodna praca staje się szczególnie istotna. Ruch mechaniczny musi charakteryzować się płynnością, aby uniknąć długich przestojów.
Przemysł tekstylny napędza jakość, precyzja i czystość.Sprzyja to stosowaniu produktów igus® w płaskich maszynach dziewiarskich ze względu na ich odporność na uszkodzenia i całkowity brak smarów.
Ruch mechaniczny w rękawach lotniczych powinien być przeprowadzany gładko. Kliknij tutaj, aby zobaczyć, które produkty igus® mogą być w tych miejscach zastosowane.
Systemu e-prowadników i przewody chainflex® firmy igus® zapewniają długie czasy użytkowania we wszystkich maszynach tnących dzięki długiej żywotności.
Produkty igus stosowane we wtryskarkach
Twoja branża nie jest jeszcze umieszczona na naszej liście? Potrzebujesz konsultacji odnośnie konkretnej branży? Proszę daj nam znać jak możemy Ci pomóc!