Łożyska w oprawie xiros®, samonastawne, kulki ze stali nierdzewnej

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing

  • Dla wałków Ø: 8, 10, 20 mm
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i wody morskiej
  • Łożysko kulkowe z łożyskiem sferycznym
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał oprawy: igumid G
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
  • Dostępne również z kulkami szklanymi

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa