Łożyska kołnierzowe z 2 otworami montażowymi, EFOI, igubal®, czasza kulista iglidur® W300

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® W300 (wysoka odporność na zużycie)
  • Łatwy montaż
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Całkowita odporność na korozję
  • Bardzo lekkie
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Oszczędzające czas dzięki szybkiemu montażowi
Opis produktu
Łożyska kołnierzowe igubal®
 
Łożyska kołnierzowe igubal® zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wsparcia dla części środkowej lub końców wału.
 
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
 
W standardowych łożyskach kołnierzowych czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
  • Łatwy montaż
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Całkowita odporność na korozję
  • Bardzo lekkie
  • Bezobsługowa praca na sucho

Przykłady zastosowań
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Automatyzacja
  • Maszyny rolnicze
  • Inżynieria mechaniczna
  • Przemysł spożywczy
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy pożądany jest wbudowany pierścień ustalający
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Obszary zastosowań
 
Jako że łożyska kołnierzowe igubal® opracowano z myślą o bezobsługowej pracy na sucho, sprawdzają się one szczególnie dobrze w zastosowaniach, w których dostęp do łożyska jest ograniczony, jak również w zastosowaniach wiążących się z pracą w środowiskach wilgotnych lub mokrych oraz w wiążących się z pracą w pomieszczeniach czystych. Łożyska kołnierzowe igubal® można zatem znaleźć m.in. w systemach sterowania szczotkami myjącymi, fasadowych systemach ochrony przeciwsłonecznej, na polu technologii transportu bliskiego materiałów oraz w urządzeniach piekarniczych.
 
Montaż
 
Łożyska kołnierzowe igubal® z 2 otworami posiadają wydłużone otwory ułatwiające bezproblemową regulację. Dzięki automatycznej kompensacji błędów, precyzyjne wyrównanie oprawy łożyska kołnierzowego nie jest konieczne. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych pierścieni ustalających w celu umocowania wału.
Pobieranie plików

Inne rozwiazania

Porady

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.