dryspin® nakrętki gwintowane z kołnierzem podwójnie ściętym, gwint wielozwojny, JFLM

  • Materiał: iglidur® J
  • Kierunek gwintu: Gwint lewy
  • Rodzaj gwintu: Gwint wielozwojny dryspin®
  • Wersja: Standard
  • Cylindryczna nakrętka śruby pociągowej z kołnierzem
  • Z miejscem na przyłożenie klucza płaskiego
Opis produktu
Lead screw nut made of iglidur® J- High efficiency at all speeds
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur® J is the all-rounder. The material can be used at almost all speeds and is characterised by a high degree of efficiency. Other advantages include:
 
Low coefficient of friction - low wear rates
Application range up to +90°C upper long-term application temperature
Permissible permanent surface pressure in the threads 0 - 4.0 MPa


___________________________________________________________________________________________________________________

All of our lead screw nuts are made from the wear-resistant iglidur® high-performance polymers.
There are seven different standard materials available for different purposes: iglidur J - high efficiency at all speeds, iglidur J350 - for temperatures up to +150°C, iglidur A180 - FDA-compliant for the food and pharmaceutical industry, iglidur E7 - for high speeds with low loads, iglidur R - anti-oscillation and anti-vibration, iglidur J200 - the best counter partner for aluminium and iglidur W300 - for heavy-duty applications. 

This gives you the following advantages:
100% lubrication-free and maintenance-free
Durable and robust in adverse environments
Chemical resistant and mould-free
Quiet and vibration-free travel
PTFE-free
FDA compliance through A180
Withstanding high loads
Long-term use in temperature ranges from -20°C to +150°C

The base material is additionally reinforced with technical fibres or fillers. The solid lubricants are microscopic particles, embedded in millions of tiny chambers of the material. This is adequate to sufficiently lubricate the immediate surrounding area and to reduce the friction of the system. These additives strengthen our lead screw nuts decisively for wear resistance.

In addition to a large selection of standard materials for lead screw technology, igus also offers a wide range of variants in the lead screw nut geometry itself:
Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych
Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych z powierzchnią oporową
Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych
Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych z powierzchnią oporową
Geometria nakrętki śruby pociągowej do najbardziej wymagających zastosowań
Cylindryczne nakrętki śruby pociągowej formowane wtryskowo
Formowane wtryskowo nakrętki śruby pociągowej z kołnierzem
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Inne rozwiazania

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.