iglidur® J3, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

  • Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Niska absorpcja wilgoci
  • CO2 equivalent: per piece available
Opis produktu
iglidur® J3 |Nowy długodystansowiec: specjalista od obciążeń wahliwych
 
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Nie zawiera PTFE
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® J3 to materiał cechujący się podwyższoną odpornością na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach oraz wysokich prędkościach. Żywotność jest do 300% dłuższa niż w przypadku iglidur® J - sprawdzony materiał o najwyższej wytrzymałości.
 
Typowy obszar zastosowania
 
Maszyny vendingowe
Przemysł drukarski
Branża produkcji napojów
Przemysł szklarski
Lotnictwo
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy pożądana jest optymalizacja współczynników tarcia materiału iglidur® J pod kątem ruchów obrotowych lub oscylacyjnych
  • Kiedy wymagane są niskie współczynniki tarcia w pracy na sucho
  • Jeżeli wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskich obciążeniach
  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na działanie ciekłych czynników chemicznych
Kiedy nie stosować?Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Tolerancje i systemy pomiarowe
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody pomiaru
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.