Wkład łożyskowy xiros®, do oprawy UC, kulki ze stali nierdzewnej

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Dla wałków Ø: 20, 25, 30 mm
  • Wymiana w stosunku jeden do jednego metalowych łożysk kulkowych w zwykłych łożyskach stojakowych UC
  • Wyjątkowo płynne działanie
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał oprawy: odlew stali
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
igus-icon-lieferzeitBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa