igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
- Płaszcz zewnętrzny z PVC
- Nie podtrzymujące palenia
- Bez silikonu
- Brak olejoodporności
- CFRIP®
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF130.03.02.UL
2x0,34
| Podwójne cykle* | 5 mln | 7,5 miliona | 10 milionów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| od/do [°C] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | R min. [czynnik x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem