Przewód systemu pomiarowego chainflex® CF211

CF211.007 product image
igus-icon-lupe
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
CF211.007 product image
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF211.007
(4x0,34)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa