Przewód transmisji danych chainflex® CF240

CF240.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
CF240.03.02 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Ekran ogólny
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.03.02
(2x0,34)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa