Przewód przesyłu danych chainflex® CF298

Model wycofywany z produkcji
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka TPE 2. Żyły splecione w jednej warstwie o wyjątkowo krótkiej długości skoku 3. Przewodnik wykonany ze specjalnego stopu o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
1 od 2
CF298.01.04 product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka TPE 2. Żyły splecione w jednej warstwie o wyjątkowo krótkiej długości skoku 3. Przewodnik wykonany ze specjalnego stopu o wysokiej wytrzymałości na zginanie
  • Do najbardziej wymagających zastosowań i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Olejoodporne zgodnie z DIN EN 60811-404, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA Odporne na oleje biologiczne
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®:7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa