Przewód do transmisji danych chainflex® CF299

Model wycofywany z produkcji
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka TPE 2. Oplot z drutu stopowego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczane z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Dwie żyły splecione w jednej warstwie o wyjątkowo krótkiej długości skoku 5. Przewodnik wykonany ze specjalnego stopu o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
1 od 2
CF299.01.08 product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka TPE 2. Oplot z drutu stopowego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczane z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Dwie żyły splecione w jednej warstwie o wyjątkowo krótkiej długości skoku 5. Przewodnik wykonany ze specjalnego stopu o wysokiej wytrzymałości na zginanie
  • Do najbardziej wymagających zastosowań i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Odporne na olej biologiczny
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji. Dostępny jest nowszy model: Przejdź do strony produktu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa