Przewód silnikowy chainflex® CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 od 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
CF310.UL.25.01 video
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF310.UL.25.01
(1x2,5)C