Przewód silnikowy chainflex® CF340

Nowość
CF340.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCF340.25.01 video
igus-icon-lupe
1 od 2
CF340.25.01 product image
CF340.25.01 video
  • For heaviest duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV resistance: High
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • PVC-free
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF340.25.01
(1x2,5)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa