Nowość
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- For flexing applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF885.10.04
4G1,0
| Podwójne cykle* | 1 milion | 3 miliony | 5 milionów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. [Współczynnik x d] | R min. [Współczynnik x d] | R min. [Współczynnik x d] |
| od/do [°C] | samonośne | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem