Przewód silnikowy chainflex® CF895

CF895.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka iguPUR<br />2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej i szczególnie niskiej pojemności<br />3. Przewodniki ze skrętki wykonane z nieizolowanych żył miedzianych<br />4. Element żyły z tworzywa sztucznego
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana mieszanka iguPUR 2. Żyły skręcane ze zoptymalizowaną długością skoku 3. Przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
play iconCF895.15.04 video
igus-icon-lupe
1 od 4
Przewód silnikowy chainflex® CF895
1. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka iguPUR<br />2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej i szczególnie niskiej pojemności<br />3. Przewodniki ze skrętki wykonane z nieizolowanych żył miedzianych<br />4. Element żyły z tworzywa sztucznego
1. Wytłaczana mieszanka iguPUR 2. Żyły skręcane ze zoptymalizowaną długością skoku 3. Przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
Przewód silnikowy chainflex® CF895
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: średnia
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF895.15.04
4G1,5

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa