Serwoprzewód chainflex® CF897

CF897.15.15.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana mieszanka iguPUR 2. Pleciony ekran miedziany 3. Ugięcie folii ze zoptymalizowanych, odpornych na ugięcia ekranów foliowych 4. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 5. Przewodnik wytrzymały na zginanie
igus-icon-lupe
1 od 2
CF897.15.15.02.01 product image
1. Wytłaczana mieszanka iguPUR 2. Pleciony ekran miedziany 3. Ugięcie folii ze zoptymalizowanych, odpornych na ugięcia ekranów foliowych 4. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 5. Przewodnik wytrzymały na zginanie
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF897.15.15.02.01
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa