chainflex® CFCLEAN7

CFCLEAN7.PE.25.01 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN7.PE.25.01 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
CFCLEAN7.PE.25.01 product image
CFCLEAN7.PE.25.01 product image
  • Do bardzo wymagających zastosowań w e-skin® flat
  • Pokryte folią PTFE
  • Ekranowane
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Nie zawierają PVC
igus-icon-lieferzeitCFCLEAN7.PE.25.01
(1G2,5)C
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

Konfigurator e-skin® flat

Konfigurator profili płaskich e-skin do zastosowań w pomieszczeniach czystych

igus-icon-arrow-rightPrzejdź do narzędzia

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa