igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do bardzo wymagających zastosowań w e-skin® flat
- Pokryte folią PTFE
- Ekranowane
- Wysoka odporność na ścieranie
- Nie zawierają PVC
igus-icon-lieferzeitCFCLEAN8.045
(4x(2x0,14))C
Ethernet/CAT5
igus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.
Konfigurator e-skin® flat
Konfigurator profili płaskich e-skin do zastosowań w pomieszczeniach czystych
igus-icon-arrow-rightPrzejdź do narzędzia