Przewód silnikowy chainflex® CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana ciśnieniowo, szczególnie odporna na ścieranie i o wysokiej wytrzymałości na zginanie mieszanka igupren<br />2. Niezwykle wytrzymały na zginanie splot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych<br />3. Guma przewodząca<br />4. Wytłaczana izolacja PM między przewodzącą gumą<br />5. Przewód pleciony w szczególnie odpornej na zginanie wersji z ocynowanych drutów miedzianych
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Wytłaczana ciśnieniowo, szczególnie odporna na ścieranie i o wysokiej wytrzymałości na zginanie mieszanka igupren<br />2. Niezwykle wytrzymały na zginanie splot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych<br />3. Guma przewodząca<br />4. Wytłaczana izolacja PM między przewodzącą gumą<br />5. Przewód pleciony w szczególnie odpornej na zginanie wersji z ocynowanych drutów miedzianych
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Dla największych obciążeń i wydajności
  • Płaszcz zewnętrzny: igupren
  • Ekran ogólny
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Olejoodporna zgodnie z DIN EN 60811-2-1
  • Klasa chainflex®: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak+48 882 834 275