Przewód silnikowy chainflex® CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, szczególnie odporna na ścieranie i zginanie mieszanka igupren<br />2. Wyjątkowo odporny na zginanie oplot z ocynowanych żył miedzianych<br />3. Przewodząca guma<br />4. Wytłaczana izolacja EPM pomiędzy przewodzącą gumą<br />5. Pleciony przewodnik w wersji szczególnie odpornej na zginanie, składający się z ocynowanych żył miedzianych
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, szczególnie odporna na ścieranie i zginanie mieszanka igupren<br />2. Wyjątkowo odporny na zginanie oplot z ocynowanych żył miedzianych<br />3. Przewodząca guma<br />4. Wytłaczana izolacja EPM pomiędzy przewodzącą gumą<br />5. Pleciony przewodnik w wersji szczególnie odpornej na zginanie, składający się z ocynowanych żył miedzianych
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Dla największych obciążeń i wydajności
  • Płaszcz zewnętrzny: igupren
  • Ekran ogólny
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 60811-2-1)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa