Przewód silnikowy chainflex® CFCRANE.PUR

Model wycofywany z produkcji
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana mieszanka płaszcza PUR o wysokiej odporności na ścieranie 2. Miedziany ekran ogólny o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Warstwa przewodząca z gumy przewodzącej 4. Wytłaczana izolacja EPR 5. Warstwa przewodząca z gumy przewodzącej 6. Specjalny element przewodzący o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Wytłaczana mieszanka płaszcza PUR o wysokiej odporności na ścieranie 2. Miedziany ekran ogólny o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Warstwa przewodząca z gumy przewodzącej 4. Wytłaczana izolacja EPR 5. Warstwa przewodząca z gumy przewodzącej 6. Specjalny element przewodzący o wysokiej wytrzymałości na zginanie
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Dla największych obciążeń i wydajności
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: średnia
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa