Przewód silnikowy chainflex® CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem, niepodtrzymująca palenia mieszanka TPE
2. Oplot wykonany z cynowanych drutów miedzianych o niezwykle wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
3. Folia ślizgowa z PTFE
4. Przędza bawełniana nad żyłą oraz pod ekranem ogólnym
5. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej
6. Wyjątkowo elastyczny przewodnik pleciony składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 od 4
Przewód silnikowy chainflex® CFROBOT
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem, niepodtrzymująca palenia mieszanka TPE
2. Oplot wykonany z cynowanych drutów miedzianych o niezwykle wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
3. Folia ślizgowa z PTFE
4. Przędza bawełniana nad żyłą oraz pod ekranem ogólnym
5. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej
6. Wyjątkowo elastyczny przewodnik pleciony składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
Przewód silnikowy chainflex® CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Do zastosowań skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCFROBOT.035
(1x10)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa