Przewód sprzężenia zwrotnego readycable® według normy Lenze EYF0022VxxxxA00G03, przedłużacz, TPE 7,5 x d

Model wycofywany z produkcji
MAT9120082 product image
igus-icon-lupe
  • Wymagania: Do szczególnie ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Olejoodporny: olejodporny zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporny na oleje organizczne zgodnie z VDMA 24568 z wyłączeniem 8 S-MB od DEA
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9120082
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa