Model wycofywany z produkcji
igus-icon-lupe
- Wymagania: Do szczególnie ciężkich zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny: TPE
- Olejoodporny: olejodporny zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporny na oleje organizczne zgodnie z VDMA 24568 z wyłączeniem 8 S-MB od DEA
- Nie zawierające halogenu
- Bez silikonu
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie zawierają PVC
- CFRIP®
- Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9120085
igus-icon-info
Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)