Przewód sieciowy readycable® EtherCAT odpowiedni dla Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, przewód podstawowy, TPE 10 x d

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding consisting of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 5. Banding: plastic fleece 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 7. Conductor: fine-wire strands in highly flexible design made of bare copper wires 8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9385002 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding consisting of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 5. Banding: plastic fleece 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 7. Conductor: fine-wire strands in highly flexible design made of bare copper wires 8. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9385002
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa