Silnik drylin® E EC/BLDC ze skrętką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 17

MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik drylin® E EC/BLDC ze skrętką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 17
Silnik drylin® E EC/BLDC ze skrętką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 17
Silnik drylin® E EC/BLDC ze skrętką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 17
Silnik drylin® E EC/BLDC ze skrętką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 17/wymiar kołnierza 42 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Znamionowy moment obrotowy: 0,30 Nm
  • Napięcie znamionowe: 48V DC
  • Przyłącze silnika: skrętki, enkoder ze skrętką, hamulec ze skrętką
  • Napięcie hamowania: 24V
  • Wbudowany hamulec dla obciążeń pionowych
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-42-C-K-A

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa