Bezszczotkowy silnik drylin® E EC/BLDC z czujnikiem Halla i enkoderem, rozmiar kołnierza 86 mm

MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Bezszczotkowy silnik drylin® E EC/BLDC z czujnikiem Halla i enkoderem, rozmiar kołnierza 86 mm
Bezszczotkowy silnik drylin® E EC/BLDC z czujnikiem Halla i enkoderem, rozmiar kołnierza 86 mm
Bezszczotkowy silnik drylin® E EC/BLDC z czujnikiem Halla i enkoderem, rozmiar kołnierza 86 mm
Bezszczotkowy silnik drylin® E EC/BLDC z czujnikiem Halla i enkoderem, rozmiar kołnierza 86 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 34/wymiar kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Znamionowy moment obrotowy: 1,00 Nm
  • Napięcie znamionowe: 48V DC
  • Przyłącza silnika: skrętka, enkoder ze skrętką
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-86-C-I-A

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 728 866 598

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00