Silnik drylin® E EC/BLDC ze złączką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 34

MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik drylin® E EC/BLDC ze złączką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 34
Silnik drylin® E EC/BLDC ze złączką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 34
Silnik drylin® E EC/BLDC ze złączką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 34
Silnik drylin® E EC/BLDC ze złączką, czujnikiem Halla, enkoderem i hamulcem, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 34/wymiar kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Znamionowy moment obrotowy: 1,00 Nm
  • Napięcie znamionowe: 48V DC
  • Przyłącze silnika: skrętki, enkoder ze skrętką, hamulec ze skrętką
  • Napięcie hamowania: 24V
  • Wbudowany hamulec dla obciążeń pionowych
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-86-C-K-A

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa