Silnik prądu stałego drylin® E z czołowym kołem zębatym, kołnierz 37 mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik prądu stałego drylin® E z czołowym kołem zębatym, kołnierz 37 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z czołowym kołem zębatym, kołnierz 37 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z czołowym kołem zębatym, kołnierz 37 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z czołowym kołem zębatym, kołnierz 37 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z czołowym kołem zębatym, kołnierz 37 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: wymiar kołnierza 37 mm 
  • Klasa ochrony: IP30 
  • Moment obrotowy: 0,1 Nm do 1,8 Nm 
  • Napięcie robocze: 12V DC i 24V DC 
  • Prędkość: do 440 obr./min 
  • Możliwość bezpośredniego działania za pomocą akumulatora 
  • Przyłącze silnika: niskoprofilowe złącze 
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa