Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną, kołnierz 22 mm

MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-22-F-A-D video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną, kołnierz 22 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną, kołnierz 22 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną, kołnierz 22 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną, kołnierz 22 mm
Silnik prądu stałego drylin® E z przekładnią planetarną, kołnierz 22 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: wymiar kołnierza 22 mm
  • Klasa ochrony: IP30
  • Moment obrotowy: 0,025 Nm do 0,21 Nm
  • Napięcie robocze: 12V DC i 24V DC
  • Prędkość: do 463 obr./min
  • Możliwość bezpośredniego działania akumulatora
  • Przyłącze silnika: niskoprofilowe złącze
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-22-F-A-D
0.025

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa