- Seria wymiarowa:
E na podstawie DIN ISO 12240
- Obudowa
materiał: igumid G
- Kula sferyczna
Materiał: iglidur® J
- Bardzo
łatwy montaż poprzez przypięcie do blachy
Zmień język :
igubal®
łożysko zaciskowe
Łożyska zatrzaskowe
igubal® są idealnym rozwiązaniem do prostego i
szybkiego montażu w blasze. Łożyska są dostępne w serii wymiarowej E, w oparciu o
DIN ISO 12240, i składają się z obudowy wykonanej z igumid G i kulki sferycznej
wykonanej z iglidur® J.
Dzięki zatrzaskowi w blasze montaż łożysk jest wyjątkowo szybki i łatwy. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego króćca ustalającego, ponieważ łożyska
są bezpiecznie utrzymywane w blasze za pomocą klipsów. Dzięki niewielkiej wysokości montażowej, łożyska zatrzaskowe
igubal® zajmują wyjątkowo mało miejsca i są idealne do cienkościennych konstrukcji
.
Tolerancje
Bezobsługowe łożyska sferyczne igubal® mają tolerancję średnicy wewnętrznej zgodną z E10. Wałek powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Luz łożyskowy kompensuje rozszerzanie się łożyska na skutek ocieplenia.