Łożyska igubal® z kołnierzem stałymŁożyska igubal® z kołnierzem stałym zostały opracowane do łożyskowania końców wałów lub tulei wałów.
Obudowa wykonana jest z materiału igumid® G, wyjątkowo odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego długimi włóknami. Możliwość pracy ciągłej w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
W standardowych łożyskach sferycznych, czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia podczas pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do wywoływania efektu "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
- Łatwy montaż
- Kompensacja niewspółosiowości
- Całkowita odporność na korozję
- Lekkie
- Bezobsługowa praca na sucho
Typowe zastosowania Kiedy stosować?- Gdy wymagana jest odporność chemiczna
- Jeśli potrzebna jest opłacalna alternatywa
- Gdy wymagane są odporne na zabrudzenia łożyska
- Jeśli niewspółosiowości mają być skompensowane
| Kiedy nie stosować?- Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
- Gdy wymagany jest zintegrowany kołnierz mocujący
- Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
- Jeżeli wymogiem są prędkości obrotowe większe niż 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania |
Obszary zastosowańPonieważ łożyska igubal® ze stałym kołnierzem są zaprojektowane do bezobsługowej pracy na sucho, są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których dostęp do łożyska jest ograniczony, w wilgotnym lub mokrym środowisku lub w pomieszczeniach czystych. Łożyska igubal® ze stałym kołnierzem są również stosowane w szczotkach elektrycznych, markizach, przenośnikach i maszynach piekarniczych.
MontażDwuotworowe łożyska igubal® ze stałym kołnierzem są wyposażone w wydłużone otwory, które umożliwiają łatwą regulację. Precyzyjne ustawienie oprawy łożyska nie jest wymagane, ponieważ łożysko kołnierzowe automatycznie kompensuje błąd. Do zamocowania wału można użyć specjalnych pierścieni regulacyjnych.