Czasza kulista igubal® J4VEM - bezluzowa Każdy materiał iglidur® posiada wyjątkowe dla siebie szczególne właściwości, które decydują o jego przydatności do danego zastosowania i przy danych wymaganiach.
Materiał iglidur® J4 cechuje się wyjątkowo niską absorpcją wilgoci oraz szczególną ekonomicznością. Dzięki specjalnemu kształtowi czaszy kulistej odpowiednie wały są naprężane wstępnie w stanie nieobciążonym, co zapewnia całkowitą bezluzowość.
Właściwości materiału- Niskie zużycie przy współpracy z wałami z wielu różnych rodzajów materiałów
- Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
- Tłumienie drgań
- Dobra odporność chemiczna
- Najlepszy materiał do stosowania przy współpracy z wałami wykonanymi z miękkich materiałów
- Niska absorpcja wilgoci
Typowe obszary zastosowań- Budowa instalacji przemysłowych
- Wykonywanie modeli
- Meble/wzornictwo przemysłowe
- Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Industry solutions
Kiedy stosować?- Gdy pożądane są materiały bezobsługowe
- Gdy stosowane będą części z serii wymiarowej E
- Gdy pożądana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Gdy niezbędna jest wysoka elastyczność
| Kiedy nie stosować?- Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
- Gdy potrzebne są średnice powyżej 20 mm
- Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Use our filter options to find the suitable product |
Tolerancje Bezobsługowe czasze kuliste igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. O ile nie podano inaczej, wszystkie wartości tolerancji traktowane są zgodnie z normą DIN ISO 2768-m