- Seria wymiarowa K oparta na normie DIN ISO 12240
- Materiał oprawy: igumid G
- Materiał czaszy kulistej: iglidur® W300
- Dla bardzo małej przestrzeni montażowej
Zmień język :
Łożyska przegubowe igubal®
Stosowanie łożysk ślizgowych przegubowych wiąże się zwykle z dużą masą łożyska, trudnym montażem i wysokimi kosztami. W dłuższej perspektywie zwykle wymagana jest konserwacja, a łożyska są odporne na korozję tylko w specjalnych konstrukcjach. Łożyska toczne lub ślizgowe są często przeciążane przez obciążenia krawędziowe i ulegają przedwczesnej awarii, ponadto muszą być pracochłonnie regulowane, rozwiercane lub przebudowywane w celu skompensowania niewspółosiowości. Łożyska przegubowe igubal® eliminują wszystkie te wady i otwierają zupełnie nowe możliwości dzięki swojej konstrukcji: są łatwe w obsłudze, ekonomiczne, bardzo lekkie i wytrzymałe.
Obudowa wykonana jest z materiału igumid G, szczególnie odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego długimi włóknami. Nadaje się do długotrwałego użytkowania w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
W standardowych łożyskach ślizgowych przegubowych osłona przegubu wykonana jest z materiału iglidur® W300, który charakteryzuje się najniższymi wartościami tarcia podczas pracy na sucho i wyjątkowo niską tendencją do poślizgu. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnych ruchów.
Typowe obszary zastosowań: