- Seria wymiarowa: K, zgodnie z normą DIN ISO 12240
- Materiał oprawy: igumid G
- 30% wyższa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z KSTM dzięki bionicznej konstrukcji
- Szybszy czas dostawy i ok. 10% tańsze niż KSTM
Zmień język :
Łożysko stojakowe igubal®
Łożyska stojakowe igubal® są szczególnie łatwymi w montażu zespołami łożyskowymi, które kompensują niewspółosiowość i zapobiegają naciskom krawędziowym. Dzięki konstrukcji z klipsem można uzyskać o 30% wyższą wytrzymałość.
Oprawa wykonana jest z materiału igumid G, wyjątkowo odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego długimi włóknami. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
W standardowych łożyskach stojakowych kulka sferyczna wykonana jest z materiału iglidur® W300, który charakteryzuje się najniższymi wartościami tarcia podczas pracy na sucho i wyjątkowo niską tendencją do przywierania. To ostatnie jest szczególnie ważne przy niskich obciążeniach i bardzo powolnych ruchach.
Typowe obszary zastosowań: