Każdy materiał iglidur® posiada wyjątkowe dla siebie szczególne właściwości, które decydują o jego przydatności do danego zastosowania i przy danych wymaganiach. iglidur® R to ekonomiczny materiał charakteryzujący się niskimi współczynnikami tarcia oraz wysoką odpornością na zużycie przy niskich i umiarkowanych obciążeniach.
Właściwości materiału
Dobra odporność na zużycie
Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
Wyjątkowa ekonomiczność
Niska absorpcja wilgoci
Typowe obszary zastosowań
Budowa instalacji przemysłowych
Wykonywanie modeli
Meble/wzornictwo przemysłowe
Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Industry solutions
Kiedy stosować?
Gdy pożądane są materiały bezobsługowe
Gdy stosowane będą części z serii wymiarowej E
Gdy pożądana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
Gdy niezbędna jest wysoka elastyczność
Kiedy nie stosować?
Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
Gdy potrzebne są średnice powyżej 12 mm
Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Bezobsługowe czasze kuliste igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. O ile nie podano inaczej, wszystkie wartości tolerancji traktowane są zgodnie z normą DIN ISO 2768-m