Samonastawne, oporowe łożyska sferyczne igubal® są bardzo łatwe w montażu i pomagają kompensować błędy niewspółosiowości oraz zapobiegać obciążeniom krawędziowym. Panewka kulista wykonana jest z odpornego na uderzenia, sztywnego, termoplastycznego tworzywa kompozytowego igumid G. Podkładka kulista standardowo wykonana jest z materiału iglidur® W300. To połączenie pozwala uzyskać wyjątkowo korzystne współczynniki tarcia i zużycia podczas ruchów względnych.
Łatwy montaż
Kompensacja błędów niewspółosiowości
Kompensacja obciążeń krawędziowych
Doskonałe współczynniki tarcia i zużycia
Kiedy używać?
Kiedy chcesz ograniczyć masę
Gdy wymagana jest odporność na korozję
Gdy potrzeba łożyska charakteryzującego się dobrymi współczynnikami tarcia
Kiedy nie stosować?
Przy bardzo wysokich obciążeniach
Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
Gdy konieczne jest uzyskanie wysokich prędkości obrotowych
Gdy konieczne jest uzyskanie prędkości ślizgowych przekraczających 0,5 m/s
Oporowe łożyska sferyczne igubal® charakteryzują się bardzo wysoką nośnością w standardowych warunkach temperaturowych. W przypadku zastosowań wiążących się z wysokimi obciążeniami ciągłymi oraz wysokimi temperaturami nośność łożysk wzdłużnych należy sprawdzić w eksperymencie symulującym dane zastosowanie. Montaż
Panewka łożyskowa jest osadzona w zagłębieniu i zabezpieczona. Oporowa podkładka kulista swobodnie ślizga się w panewce i jest przytrzymywana przez wał umieszczony w łożysku.