Czasza kulista igubal® UWEM Każdy materiał iglidur® posiada wyjątkowe dla siebie szczególne właściwości, które decydują o jego przydatności do danego zastosowania i przy danych wymaganiach.
iglidur® UW to najlepszy materiał do zastosowań wiążących się z koniecznością pracy pod wodą. Niezwykle wysoka odporność na zużycie w zastosowaniach pod wodą, przetestowane właściwości oraz bezobsługowe praca. Najlepszy wybór do zastosowań związanych z pompami
Właściwości materiału- Możliwość pracy pod wodą
- Do zastosowań wiążących się z ciągłym szybkim ruchem
- Długa żywotność
Typowe obszary zastosowań- Budowa instalacji przemysłowych
- Wykonywanie modeli
- Meble/wzornictwo przemysłowe
- Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Industry solutions
Kiedy stosować?- Gdy pożądane są materiały bezobsługowe
- Gdy stosowane będą części z serii wymiarowej E
- Gdy pożądana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Gdy niezbędna jest wysoka elastyczność
| Kiedy nie stosować?- Gdy temperatury pracy przekraczają +100 °C
- Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
- Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Use our filter options to find the suitable product |
Tolerancje Bezobsługowe czasze kuliste igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. O ile nie podano inaczej, wszystkie wartości tolerancji traktowane są zgodnie z normą DIN ISO 2768-m