Wieńcowe łożysko kulkowe xirodur® B180, wysoka gładkość, kulki ze stali nierdzewnej

BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing

  • Seria z wewnętrzną Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i wody morskiej
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
  • Dostępne również z kulkami szklanymi
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-B180-30-ES
100
60

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa