Wieńcowe łożysko kulkowe xirodur® B180, wysoka gładkość, kulki szklane

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing

  • Seria z wewnętrzną Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i wody morskiej
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kuli: szkło
  • Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa