igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Seria z wewnętrzną Ø: 60 mm
- Profil uzębienia: HTD5
- Dobra odporność na chemikalia i wodę morską
- Odpowiednie do kontaktu z żywnością
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
- Materiał kulki: stal nierdzewna
Możliwe są również inne rozmiary i profile uzębienia
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60