Jako w pełni zmontowane systemy z tubą wykonaną z aluminium, włókien węglowych lub PVC, łożyska kulkowe sprawdzają się jako rolki przenośnikowe do przewijania folii i etykiet lub do transportu towarów. Dzięki zastosowaniu odpornych na ścieranie, wysokowydajnych polimerów i cienkościennych tub, zapewniają one oszczędność masy do 48% w porównaniu z rozwiązaniami metalowymi. Ich bezwładność masy jest dzięki temu o 42% mniejsza, energia potrzebna do przyspieszenia jest dzięki temu znacznie niższa, a rolki szybciej osiągają prędkość transportową.
- Niskie tarcie
- W pełni czarna konstrukcja
- System gotowy do montażu eliminuje kosztowną produkcję wewnętrzną