xiros® blok poduszek, wersja blokująca, kulki ze stali nierdzewnej

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • Dla wałów Ø: 6, 10, 20 mm
  • Dobra odporność na chemikalia i wodę morską
  • Płynna praca
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał oprawy: igumid G
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna


Dostępne również z kulkami szklanymi

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F06-B180-ES
6

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa