- Chroni przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami
- Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
- Materiał pierścienia: xirodur® B180
- Materiał koszyka: PA (poliamid)
- Materiał kulki: stal nierdzewna
Zmień język :
xirodur® B180 | Wszechstronne rozwiązanie
Najszerszy zakres zastosowań łożysk kulkowych z tworzyw sztucznych jest realizowany przez xirodur® B180. Materiał ten jest postrzegany jako wszechstronny. Oprócz wysokiej odporności na zużycie, materiał ten oferuje dobrą odporność chemiczną i odporność na średnie temperatury. Specyfikacje mechaniczne stanowią dobre połączenie twardości i elastyczności. Ta opcja jest dostarczana w połączeniu z klatką PA.
Typowe obszary zastosowania:
Kiedy stosować?
Kiedy nie stosować?
Tolerancje i system pomiarowy:
Tolerancje dla średnicy wewnętrznej i zewnętrznej zależą od rozmiaru instalacji. Często są to ok. ±0,05 mm do rozmiaru nominalnego. Pierścienie łożyskowe są zwykle formowane wtryskowo i naturalnie mają pewną owalność. Dlatego suwmiarka jest używana do pomiaru 90° do punktu wtrysku (jeśli jest dostępny) na całej szerokości łożyska. Wymiary i tolerancje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przy użyciu uchwytu H7 i wałka H6 można było je lekko wcisnąć ręcznie. Aby zapobiec przesunięciu osiowemu, zaleca się zastosowanie dodatkowego króćca ustalającego z pierścieniem zabezpieczającym (wał) i pierścieniem osadczym (obudowa).

Zalecenia dotyczące instalacji:

1. Obudowa (tolerancja H7)
2. Przód (widoczne kulki)
3. Tył (widoczny koszyk)
4. Wcisnąć łożysko kulkowe, najpierw z przodu
5. Zamontować wał (tolerancja h6) z fazowaniem
6. Należy zapewnić króciec ustalający

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem