xiros® łożyska kulkowe zwykłe xirodur® B180, wymiary calowe, kulki ze stali nierdzewnej

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kulki: stal nierdzewna


Dostępne również z kulkami szklanymi

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa