Łożyska kulkowe zwykłe xirodur® xirodur® B180, ekonomiczne, uniwersalne, szklane kulki

BB-623-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-623-B180-30-GL product image
BB-623-B180-30-GL technical drawing
  • Największy standardowy asortyment wymiarów DIN z magazynu
  • Uniwersalny model o minimalnym zużyciu
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kuli: szkło


Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej

igus-icon-lieferzeitBB-623-B180-30-GL
10
4
3
623

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00